카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Adapters Thread expander / Adapter 11/4X1FGS
Parker
PARKER Adapters
NPTF Adapters Male/Female
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/02n_nptf_aufs_eins/fgm.prj},{NB=Adapter Gerader Aufschraubadapter 11/4X1FGS},{IDNR=},{ZFACTOR=2.000},{ZOOM=1.500},{ERMETO=11/4X1FGS},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl},{PTF=1 1/4-11 1/2},{PTM=1-11 1/2},{C1=51.000},{D=24.000},{L1=63.000},{LL=48.000},{L3=25.000},{PTL=0.300},{WEIGHT=9999.99999},{ERMETO2=11/4x1FGS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
FGM Adapter - Thread expander / Adapter
Bill of material
Adapters Thread expander / Adapter 11/4X1FGS
Order code
11/4X1FGS
11/4X1FGS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel
Steel
Thread NPT/NPTF
1 1/4-11 1/2
1 1/4-11 1/2
Thread NPT/NPTF
1-11 1/2
1-11 1/2
HEX Body
51.000
51.000
mm
Bore
24.000
24.000
mm
Overall length
63.000
63.000
mm
Distance
48.000
48.000
mm
Weight
9999.99999
9999.99999
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성