??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
FGFMC, FGFKC - Flexible Haltearme - mit mechanischer Arretierung - Spitzenaufsatz mit Gewindebohrung
Stückliste
FGFMC
Teile-Nr.
FGFMC
Ausführung auswählen
FGFMC, FGFKC
Werkstoff des Arms
EN 1.0711 Äquivalent
Oberflächenbehandlung des Arms
Werkstoff Spitze
EN 1.0711 Äquivalent
Oberflächenbehandlung der Spitze
Chemisch vernickelt
Material: Magnet
1.0038/S235JR (Neodym Magnet ABS)
Oberflächenbehandlung des Magneten
brüniert
Gewicht
1.1 kg
Zulässige Referenzlast
4.9 N
Zugkraft
80 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen