??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FGFMC, FGFKC - Bras de guidage libres - Type flexible à verrouillage mécanique – Support d’embout taraudé
Nomenclature
FGFMC
Réf. pièce
FGFMC
Type sélectionnable
FGFMC, FGFKC
Matériau du bras
EN 1.0711 l'équivalent
Traitement de surface du bras
Matériau des pièces d'embout
EN 1.0711 l'équivalent
Traitement de surface de la pièce d’embout
Placage autocatalytique au nickel
Mat?iau de l?imant
1.0038/S235JR (ABS d’aimant de néodyme)
Traitement de surface de l’aimant
Oxydation noire
Poids
1.1 kg
Charge de référence admissible
4.9 N
effort de traction
80 N
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés