국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FFL01-D4-L15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ffl01_11.prj},{NB=FFL01-D4-L15},{CODE=FFL01},{TYPE=Notched hole type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=Black coating},{FJ=1 nut·SS400},{D=4},{L=15},{G=5},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FFL01_11 - Tension spring strut - notched hole type
Bill of material
FFL01-D4-L15
code
FFL01
FFL01
type
Notched hole type
Material (International)
45
45
Material (equivalent)
S45C
S45C
Surface treatment
Black coating
Black coating
Accessory material
1 nut·SS400
1 nut·SS400
D
4
5
6
8
4
5
6
8
mm
L
15
20
25
30
15
20
25
30
mm
M
M4
d
1.5
mm
A
1.0
mm
W
2.5
mm
G
5
mm
E
3.5
mm
F
1.75
mm
C
0.3
mm
Use maximum load
80.0
80.0
N
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성