??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FFL01_11 - Tension spring strut - notched hole type
Bill of material
FFL01-D4-L15
code
type
Notched hole type
Material (International)
Material (equivalent)
Surface treatment
Accessory material
D
mm
L
mm
M
M4
d
1.5 mm
A
1.0 mm
W
2.5 mm
G
5 mm
E
3.5 mm
F
1.75 mm
C
0.3 mm
Use maximum load
N
weblink
webxxx
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés