국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FFD01-D12-L35
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/ffd01_11.prj},{NB=FFD01-D12-L35},{CODE=FFD01},{TYPE=banya},{MAT=S45C},{SUR=Black Coating},{ATTA=luomao(1ge)},{ATTAMAT=SS400},{D=12},{L=35},{LPOOL=35,40,50,60,70},{M=12},{MPOOL=M12},{DD=5.0},{W=7.0},{G=5},{E=12.0},{F=5.00},{C=1.4},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FFD01_11 - Tension spring strut with flat square half tooth
Bill of material
FFD01-D12-L35
Code
FFD01
FFD01
Types of
Flat square half tooth type
Material
S45C
S45C
Surface treatment
Black
Black
annex
1 nut - SS400
Accessory material
SS400
SS400
Size annotation diagram
12
12
mm
L
35.000
40.000
50.000
60.000
70.000
35.000
40.000
50.000
60.000
70.000
mm
M
12
12
mm
d
5.0
5.0
mm
w
7.0
7.0
mm
g
5
5
mm
e
12.0
12.0
mm
f
5.00
5.00
mm
c
1.4
1.4
mm
website
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성