카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FFBM-3108A202A3A1(0,0,0)
CKD
유체 제어 장비
다양한 유체용 솔레노이드 밸브
직동식 2·3포트 전자 밸브(MULTI-FIT®) FFB・FFG
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/multi_fit_valve/ffbm_asmtab.prj},{NB=FFBM-3108A202A3A1(0,0,0)},{MODEL=FFBM},{VS=3 : Width 30mm},{VSX=3},{FN=1},{PS=08},{THREAD=A},{OD=2},{NOS=02},{MATERIAL=A},{CHRC=3 : B},{CO=A},{AOC=0},{AODB=0},{AOHB=0},{VOLTAGE=1},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=ffbm_ffgm/assemblies/ffbm_ffgm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
FFBM(2방 밸브)매니폴드
BOM
FFBM-3108A202A3A1(0,0,0)
기종 형번
FFBM
밸브 사이즈
3 : 폭30mm
3 : 폭30mm
작동 구분
1 : NC (통전 시 열림) 집중 급기형
5 : NC (통전 시 열림) 개별 급기형
1 : NC (통전 시 열림) 집중 급기형
5 : NC (통전 시 열림) 개별 급기형
접속 구경
08 : 1/4
00 : 액추에이터만
08 : 1/4
00 : 액추에이터만
나사 종류 및 명판에 압력 표시 단위
A : Rc나사, MPa
B : G나사, bar
C : NPT나사 , psi
D : G나사, MPa
E : NPT나사 , MPa
A : Rc나사, MPa
B : G나사, bar
C : NPT나사 , psi
D : G나사, MPa
E : NPT나사 , MPa
오리피스
2 : φ2
3 : φ3
5 : φ5
2 : φ2
3 : φ3
5 : φ5
연수
02 : 2연
03 : 3연
04 : 4연
05 : 5연
06 : 6연
07 : 7연
08 : 8연
09 : 9연
10 : 10연
02 : 2연
03 : 3연
04 : 4연
05 : 5연
06 : 6연
07 : 7연
08 : 8연
09 : 9연
10 : 10연
재질 (몸, 씰, 처리, 비고)
A : 알루미늄, NBR, -, 압축공기・건조에어
C : 황동, NBR, ー, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
D : 황동, FKM,-, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
H : 스테인리스, NBR, -, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
J : 스테인리스, FKM, -, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
N : 황동, NBR, 금유 처리, 압축 공기, 건조 공기, 물, 기름, 저진공
P : 황동, FKM, 금유 처리, 압축 공기, 건조 공기, 물, 기름, 저진공
Q : 황동, EPDM, 금유처리, 물
S : 스테인리스, NBR, 금유 처리, 압축 공기, 건조 공기, 물, 기름, 저진공
T : 스테인리스, FKM, 금유처리, 압축공기, 건조공기, 물, 기름, 저진공
U : 스테인리스, EPDM, 금유 처리, 물
A : 알루미늄, NBR, -, 압축공기・건조에어
C : 황동, NBR, ー, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
D : 황동, FKM,-, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
H : 스테인리스, NBR, -, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
J : 스테인리스, FKM, -, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
N : 황동, NBR, 금유 처리, 압축 공기, 건조 공기, 물, 기름, 저진공
P : 황동, FKM, 금유 처리, 압축 공기, 건조 공기, 물, 기름, 저진공
Q : 황동, EPDM, 금유처리, 물
S : 스테인리스, NBR, 금유 처리, 압축 공기, 건조 공기, 물, 기름, 저진공
T : 스테인리스, FKM, 금유처리, 압축공기, 건조공기, 물, 기름, 저진공
U : 스테인리스, EPDM, 금유 처리, 물
코일내열 등급
3 : 등급130 (B)
코일 옵션
A : 리드선 (300mm)
B : DIN단자함 부착 (G1/2)
C : DIN단자함 부착 (Pg11)
D : DIN 단자함・램프 부착 (Pg11)
E : 콘딧 (G1/2)
F : 콘딧 (CTC19)
J : 리드선(300mm), 서지 킬러 부착
K : DIN 단자함・서지 킬러 부착 (Pg11)
L : DIN 단자함・램프・서지 킬러 부착 (Pg11)
M : 콘딧 (G1/2)・서지 킬러 부착
P : 콘딧 (CTC19)・서지 킬러 부착
S : DIN 터미널 박스 없음
A : 리드선 (300mm)
B : DIN단자함 부착 (G1/2)
C : DIN단자함 부착 (Pg11)
D : DIN 단자함・램프 부착 (Pg11)
E : 콘딧 (G1/2)
F : 콘딧 (CTC19)
J : 리드선(300mm), 서지 킬러 부착
K : DIN 단자함・서지 킬러 부착 (Pg11)
L : DIN 단자함・램프・서지 킬러 부착 (Pg11)
M : 콘딧 (G1/2)・서지 킬러 부착
P : 콘딧 (CTC19)・서지 킬러 부착
S : DIN 터미널 박스 없음
코일 옵션 각도
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
°
DIN터미널 박스 각도
0
0
°
HP터미널 박스 각도
0
0
°
정격 전압
1 : AC100V 50/60Hz
2 : AC200V 50/60Hz
3 : DC24V
4 : DC12V
5 : AC110V 50/60Hz
6 : AC220V 50/60Hz
K : AC230V 50/60Hz
1 : AC100V 50/60Hz
2 : AC200V 50/60Hz
3 : DC24V
4 : DC12V
5 : AC110V 50/60Hz
6 : AC220V 50/60Hz
K : AC230V 50/60Hz
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성