카탈로그: Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Norgren
FFB68-408
Norgren
Air Preparation
Olympian Plus 68 series
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/2_air_preparation/olympian_68/olympian_ffb68_asmtab.prj},{NB=5524-58+F68G-6AN-AR1+F68C-6AD-AR0+F68-4AN-EMA+5524-58(FFB68-408_0)},{PF=25},{FLOW=0},{PS=4},{PNFINDER=1},{PNINPUTECU=5524-58},{PNINPUTSOU= },{PNINPUTPB01= },{PNINPUT01=F68G-6AN-AR1},{PNINPUTPB02= },{PNINPUT02=F68C-6AD-AR0},{PNINPUTPB03= },{PNINPUT03=F68V-4AN-EMA},{PNINPUTPB04= },{PNINPUT04= },{PNINPUTSOD= },{PNINPUTECD=5524-58},{MAIN01=F68G},{TYP01=},{B01=G},{PS01=6},{TH01=A},{AD01=},{SLI01=N},{DR01=A},{BW01=R},{EL01=1},{LTYP01=},{SP01=},{DP01=},{PR01=},{G01=},{OP01=},{P01=},{QD01=},{MO01=},{V01=},{CON01=},{MAIN02=F68C},{TYP02=},{B02=C},{PS02=6},{TH02=A},{AD02=},{SLI02=D},{DR02=A},{BW02=R},{EL02=},{LTYP02=},{SP02=},{DP02=},{PR02=},{G02=},{OP02=},{P02=},{QD02=},{MO02=},{V02=},{CON02=},{MAIN03=F68V},{TYP03=},{B03=},{PS03=4},{TH03=A},{AD03=},{SLI03=},{DR03=},{BW03=M},{EL03=},{LTYP03=},{SP03=},{DP03=},{PR03=},{G03=},{OP03=},{P03=},{QD03=},{MO03=},{V03=},{CON03=},{MAIN04=},{TYP04=},{B04=},{PS04=},{TH04=},{AD04=},{SLI04=},{DR04=},{BW04=},{EL04=},{LTYP04=},{SP04=},{DP04=},{PR04=},{G04=},{OP04=},{P04=},{QD04=},{MO04=},{V04=},{CON04=},{TYPSOU=},{TYPSOD=},{PSSOU=},{PSSOD=},{THSOU=},{THSOD=},{PSOU=},{PSOD=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Norgren
Description
FFB68 - Olympian Plus plug-in system, Breathing air sets
Bill of material
FFB68-408
Order number
FFB68-408
Port Size
4 - 1/2"
6 - 3/4"
4 - 1/2"
6 - 3/4"
Datasheet
Product Datasheet (PDF)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성