FFB50-40-50-PW-42M-B1
FREEGES
FFB
FFB50
FFB50-42M
Powered by
CAD모델 선택
{freeges/ffb/ffb50/ffb50-42m/ffb50-42m_asmtab.prj},{NB=FFB50-40-50-PW-42M-B1},{MODEL=FFB50},{BL=40},{STROKE=50},{MP=PW},{MB=42M},{IP=B1},{PPATH=assemblies/fhb50-42m_asmtpl.prj},{ML=3},{REPEATABILITY=±0.04},{MS=2000},{TYPE=DZ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FFB50-42M - Belt Drive
Bill of material
FFB50-40-50-PW-42M-B1
Model
FFB50
Belt lead
40:40mm
40:40mm
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Motor Posistion
PW:Motor fold up
PM:Motor fold down
PW:Motor fold up
PM:Motor fold down
Motor Brand
42M:Leisai motor
42M:Leisai motor
INDUCTIVEPOSITION
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
PCS
CNSORDERNO
FFB50-40-50-PW-42M-B1
L
269.00
mm
A
75
M
3
N
4
PCS
KG
2.10
Maximum load
3
KG
Repeatability
±0.04
mm
行程超过500时,此时请将速度调降。
2000
mm/s
TYPE
DZ
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성