FFB135-40-100-PL-P20-B1
FREEGES
FFB
FFB135
Powered by
CAD모델 선택
{freeges/ffb/ffb135/ffb135-200w_asmtab.prj},{NB=FFB135-40-100-PL-P20-B1},{MODEL=FFB135},{BL=40},{STROKE=100},{MP=PL},{MB=P},{MOTORPOWER=20},{IP=B1},{PPATH=assemblies/ffb135_asmtpl.prj},{ML=25},{REPEATABILITY=±0.04},{MS=2000},{TYPE=DZ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FFB135-200W - Ball Screw Drive
Bill of material
FFB135-40-100-PL-P20-B1
Model
FFB135
Belt lead
40:40mm
40:40mm
mm
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Motor Posistion
PL:Motor left fold
PR:Motor right fold
PLW:Upper left folding of motor
PRW:Upper right folding of motor
PLM:Motor left fold down
PRM:Motor fold down right
PL:Motor left fold
PR:Motor right fold
PLW:Upper left folding of motor
PRW:Upper right folding of motor
PLM:Motor left fold down
PRM:Motor fold down right
Motor Brand
P:Panasonic
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
P:Panasonic
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
Motor POWER
200W
200W
PCS
INDUCTIVEPOSITION
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
PCS
L
488
mm
A
50
M
1
N
6
PCS
KG
11.6
Maximum load
25
KG
Repeatability
±0.04
mm
行程超过500时,此时请将速度调降。
2000
mm/S
TYPE
DZ
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성