FFB100-32-100-PL-P10-B1
FREEGES
FFB
FFB100
Powered by
CAD모델 선택
{freeges/ffb/ffb100/ffb100_asmtab.prj},{NB=FFB100-32-100-PL-P10-B1},{MODEL=FFB100},{BL=32},{STROKE=100},{MP=PL},{MB=P},{MOTORPOWER=10},{IP=B1},{PPATH=assemblies/ffb100_asmtpl.prj},{ML=10},{REPEATABILITY=±0.04},{MS=1600},{TYPE=DZ}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
FREEGES
Description
FFB100 - Belt Drive
Bill of material
FFB100-32-100-PL-P10-B1
Model
FFB100
Belt lead
32:32mm
32:32mm
Stroke
mm
값 입력 STROKE
Stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Motor Posistion
PL:Motor left fold
PR:Motor right fold
PLW:Motor left fold up
PRW:Motor right fold up
PLM:Motor left fold dowm
PRM:Motor right fold down
PL:Motor left fold
PR:Motor right fold
PLW:Motor left fold up
PRW:Motor right fold up
PLM:Motor left fold dowm
PRM:Motor right fold down
Motor Brand
P:Panasonic
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
P:Panasonic
T:Delta
M:Mitsubishi
Y:yaskawa
Motor POWER
100W
100W
INDUCTIVEPOSITION
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
B1:One external sensor
B2:Two external sensor
B3:Three external sensors
C0:No sensor
PCS
CNSORDERNO
FFB100-32-100-PL-P10-B1
L
446.00
mm
A
200
M
0
N
4
PCS
KG
8.30
Maximum load
10
KG
Repeatability
±0.04
mm
行程超过500时,此时请将速度调降。
1600
mm/s
TYPE
DZ
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성