??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
菲格斯
描述
FFB100 - Belt Drive
明细表
FFB100-32-100-PL-P10-B1
本机型号
FFB100
导程
行程
mm
输入参数值: STROKE
行程
mm
cm
inch
ft
马达折项
马达品牌
马达功率
感应器
PCS
CNSORDERNO
FFB100-32-100-PL-P10-B1
模组总长
446.00 mm
A
200
M
0
N
4 PCS
重量
8.30
最大负载
10 KG
精度
±0.04 mm
行程超过500时,此时请将速度调降。
1600 mm/s
TYPE
DZ
预览
3D
2D
下载CAD模型