카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
FFB-3106A2A3A1
CKD
유체 제어 장비
다양한 유체용 솔레노이드 밸브
직동식 2·3포트 전자 밸브(MULTI-FIT®) FFB・FFG
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/general_purpose_valve/general_purpose_2_3_port_solenoid_valve/multi_fit_valve/ffb_asmtab.prj},{NB=FFB-3106A2A3A1(0,0,0,)},{MODEL=FFB},{VS=3 : Width 30mm},{VSX=3},{FN=1},{PS=06},{THREAD=A},{OD=2},{MATERIAL=A},{CHRC=3 : B},{CO=A},{AOC=0},{AODB=0},{AOHB=0},{VOLTAGE=1},{OPTION=},{DOP=},{INFOTEXT= Product Info},{F=21.80},{H=30.4},{L=M5, Depth6},{LM=5},{X1=47.10},{X3=22.10},{X4=29.6},{K1=20.0},{M=M5, Depth6},{PPATH=ffb/assemblies/ffb_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
CKD
내용
FFB(2방 밸브)
BOM
FFB-3106A2A3A1
기종 형번
FFB
밸브 사이즈
3 : 폭30mm
3 : 폭30mm
작동 구분
1 : NC(통전 시 열림)형
2 : NO(통전 시 닫힘)형
1 : NC(통전 시 열림)형
2 : NO(통전 시 닫힘)형
접속 구경
06 : 1/8
08 : 1/4
06 : 1/8
08 : 1/4
나사 종류 및 명판에 압력 표시 단위
A : Rc나사, MPa
B : G나사, bar
C : NPT나사 , psi
D : G나사, MPa
E : NPT나사 , MPa
A : Rc나사, MPa
B : G나사, bar
C : NPT나사 , psi
D : G나사, MPa
E : NPT나사 , MPa
오리피스
2 : φ2
3 : φ3
5 : φ5
2 : φ2
3 : φ3
5 : φ5
재질 (몸, 씰, 처리, 비고)
A : 알루미늄, NBR, -, 압축공기・건조에어
C : 황동, NBR, ー, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
D : 황동, FKM,-, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
G : 황동, FKM, 진공검사, 압축공기, 건조공기, 중진공
H : 스테인리스, NBR, -, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
J : 스테인리스, FKM, -, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
M : 스테인리스, FKM, 진공검사, 압축공기, 건조공기, 중진공
N : 황동, NBR, 금유 처리, 압축 공기, 건조 공기, 물, 기름, 저진공
P : 황동, FKM, 금유 처리, 압축 공기, 건조 공기, 물, 기름, 저진공
Q : 황동, EPDM, 금유처리, 물
S : 스테인리스, NBR, 금유 처리, 압축 공기, 건조 공기, 물, 기름, 저진공
T : 스테인리스, FKM, 금유처리, 압축공기, 건조공기, 물, 기름, 저진공
U : 스테인리스, EPDM, 금유 처리, 물
A : 알루미늄, NBR, -, 압축공기・건조에어
C : 황동, NBR, ー, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
D : 황동, FKM,-, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
G : 황동, FKM, 진공검사, 압축공기, 건조공기, 중진공
H : 스테인리스, NBR, -, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
J : 스테인리스, FKM, -, 압축공기・건조에어・물・기름・저진공
M : 스테인리스, FKM, 진공검사, 압축공기, 건조공기, 중진공
N : 황동, NBR, 금유 처리, 압축 공기, 건조 공기, 물, 기름, 저진공
P : 황동, FKM, 금유 처리, 압축 공기, 건조 공기, 물, 기름, 저진공
Q : 황동, EPDM, 금유처리, 물
S : 스테인리스, NBR, 금유 처리, 압축 공기, 건조 공기, 물, 기름, 저진공
T : 스테인리스, FKM, 금유처리, 압축공기, 건조공기, 물, 기름, 저진공
U : 스테인리스, EPDM, 금유 처리, 물
코일내열 등급
3 : 등급130 (B)
코일 옵션
A : 리드선 (300mm)
B : DIN단자함 부착 (G1/2)
C : DIN단자함 부착 (Pg11)
D : DIN 단자함・램프 부착 (Pg11)
E : 콘딧 (G1/2)
F : 콘딧 (CTC19)
G : HP단자함 부착 (G1/2)
H : HP 단자함・램프 부착 (G1/2)
J : 리드선(300mm), 서지 킬러 부착
K : DIN 단자함・서지 킬러 부착 (Pg11)
L : DIN 단자함・램프・서지 킬러 부착 (Pg11)
M : 콘딧 (G1/2)・서지 킬러 부착
P : 콘딧 (CTC19)・서지 킬러 부착
Q : HP단자함・서지 킬러 부착 (G1/2)
R : HP단자함・램프・서지 킬러 부착 (G1/2)
S : DIN 터미널 박스 없음
A : 리드선 (300mm)
B : DIN단자함 부착 (G1/2)
C : DIN단자함 부착 (Pg11)
D : DIN 단자함・램프 부착 (Pg11)
E : 콘딧 (G1/2)
F : 콘딧 (CTC19)
G : HP단자함 부착 (G1/2)
H : HP 단자함・램프 부착 (G1/2)
J : 리드선(300mm), 서지 킬러 부착
K : DIN 단자함・서지 킬러 부착 (Pg11)
L : DIN 단자함・램프・서지 킬러 부착 (Pg11)
M : 콘딧 (G1/2)・서지 킬러 부착
P : 콘딧 (CTC19)・서지 킬러 부착
Q : HP단자함・서지 킬러 부착 (G1/2)
R : HP단자함・램프・서지 킬러 부착 (G1/2)
S : DIN 터미널 박스 없음
코일 옵션 각도
°
DIN터미널 박스 각도
0
0
°
HP터미널 박스 각도
0
0
°
정격 전압
1 : AC100V 50/60Hz
2 : AC200V 50/60Hz
3 : DC24V
4 : DC12V
5 : AC110V 50/60Hz
6 : AC220V 50/60Hz
K : AC230V 50/60Hz
1 : AC100V 50/60Hz
2 : AC200V 50/60Hz
3 : DC24V
4 : DC12V
5 : AC110V 50/60Hz
6 : AC220V 50/60Hz
K : AC230V 50/60Hz
옵션
무기호 : 없음
B : 취부판 (1)
M : 취부판 (2)
P : 패널 설치판
무기호 : 없음
B : 취부판 (1)
M : 취부판 (2)
P : 패널 설치판
설치판의 방향
무기호 : 없음
무기호 : 없음
제품정보
제품정보
HPLINK
https://www.ckd.co.jp/kiki/en/product/detail/1005/FFB%E3%83%BBFFG?t=list&cid=49&sid=0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성