??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
FFAU, FFAUTS, FFAUKS - Profilés industriels
Nomenclature
FFAU28-60
Réf. pièce
FFAU28-60
Type
FFAU
Matériau
EN AC-51400-T5 l'équivalent
Traitement de surface
Anodisation
28
Type sélectionnable
L Longueur (incrément de 1mm pour type réglable)
mm
Entrez la valeur pour L
L Longueur (incrément de 1mm pour type réglable)
mm
cm
inch
ft
Tapping on Ends
Masse
0.82 kg/m(pc.)
Section
303.1 mm**2
Moment d'inertie géométrique lx
1.86x10**4 mm**4
Moment d'inertie géométrique ly
1.86x10**4 mm**4
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés