카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
Adapters Male nipple 1X3/4FF33MSS
Parker
PARKER Adapters
BSPT male union and plug
Powered by
CAD모델 선택
{parker/n_adapter/15n_bspt_eins_vers_kapp/ff33m.prj},{NB=Adapter Gerader Einschraubstutzen 1X3/4FF33MSS},{IDNR=},{ZFACTOR=1.200},{ZOOM=0.800},{ERMETO=1X3/4FF33MSS},{BESTNR=1X3/4FF33M},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Edelstahl},{T1=1},{NDRT1=33.249},{KDMT1=30.291},{T2=3/4},{NDRT2=26.441},{KDMT2=24.117},{C=36.000},{D=18.000},{L=55.000},{L3L=24.000},{LB1=0.800},{X1=10.400},{L3R=20.500},{LB2=0.800},{X2=9.500},{PTL=0.300},{WEIGHT=0.19910},{WERKSTOFFVIS=Edelstahl},{ERMETO2=1X3/4FF33MSS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
FF33M Adapter - Male nipple
Bill of material
Adapters Male nipple 1X3/4FF33MSS
Order code
1X3/4FF33MSS
1X3/4FF33MSS
Add. Info
PDF Link
Material selection
Stainless Steel
Stainless Steel
Thread BSPT
1
1
Thread BSPT
3/4
3/4
HEX Body
36.000
36.000
mm
Bore
18.000
18.000
mm
Overall length
55.000
55.000
mm
Weight
0.19910
0.19910
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성