??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
FEP_M_KP2
Stückliste
FEPMKP2FL2-024M
Artikelnummer
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
Breite
40 mm
Elektrische Anschlüsse
M12 Steckverbinder 8 polig, männlich
IP Degree of Protection
65
Betätigungskopf
Separate Betaetiger
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
Kopforientierung
90° Rechts
Funktionsprinzip
Freischalten
Magnetspeisung (AC/DC)
24 Vdc
Funktionsstromversorgung
24 (+/-10%) Vdc
Maximaler Strom
0.5 A
UI-Terminals
30 V
Uimp terminals
0.8 kV
Sicherheitsausgänge
2Ö (Vom Elektromagneten betätigte Kontakte)
Meldeausgang
Zulassungen
cULus - CE
Entspricht folgende Richtlinien
2006/42/CE - 2014/35/UE
Referenzvorschriften
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
Verriegelungstyp gemäß EN ISO 14119
Typ 2
Kodierungsebene nach EN ISO 14119
Niedrig
Hilfsentsperrung Typ
Manuell
Performance Level nach EN 13849-1
Bis PLe
SIL-Stufe Nach EN 62061
Bis SIL 3
Betriebstemperaturen
-25°C … +55°C °C
Lagertemperaturen
-30°C … +80°C °C
Schutz gegen Stromschläge
Klasse II
Verschmutzungsgrad
3
Contact rating nach UL 508
CLASS II
Konventionelle thermischer Strom in freier Luft Ith Kontakte (θ min 40 ° C)
2 A (? < 40°C)
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
2 A
Betriebsströme Dh - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 2A Vac - A
DC-13 Betriebsströme
24V - 2A Vdc - A
Max. Schaltfrequenz
600 Cicli/h
Maximale Schaltgeschwindigkeit
20 m/min
Kontaktwiderstand
50 mO
Anschlussquerschnitt
M12 Steckverbinder 8 polig, männlich
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
Mechanische Haltbarkeit
1
B10d
2
Max. Schaltfrequenz
1 Hz
Gewicht
0.5 Kg
Einführkraft
15 N
Auszugskraft
30 N
Rückhaltekraft
1200 N
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen