??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 72
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
FEP_KP2_M
Stückliste
fep5kp2fa9-230m
Artikelnummer
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
Breite
40 mm
Elektrische Anschlüsse
Drei Kabeleinführungen mit Kabelverschraubung M20x1.5
IP Degree of Protection
IP65
Betätigungskopf
Separate Betaetiger
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
Kopforientierung
90° Rechts
Funktionsprinzip
Mechanische Sperre
Freischalten
Magnetspeisung (AC/DC)
V
Mikroschalter
Kontakte durch Magnetventil gesteuert
Kontakte werden von einem Stellglied gesteuert
Zulassungen
Entspricht folgende Richtlinien
2014/35/UE - 2006/42/CE
Normenkonformität
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
Verriegelungstyp gemäß EN ISO 14119
Typ 2
Kodierungsebene nach EN ISO 14119
Niedrig
Betriebstemperaturen
-25°C … +55°C °C
Lagertemperaturen
-30°C … +80°C °C
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
Klasse II - Doppelte Isolierung Class
Impulsspannung Ui
250 V
Verschmutzungsgrad
3
Contact rating nach UL 50
A300 - Q300
Impulsspannung Uimp
2.5 kV
Konventionelle thermischer Strom in freier Luft Ith Kontakte (θ min 40 ° C)
10 A
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
24V - 10A / 230V - 4A
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
24V - 4A
Schaltfrequenz
600 cycles/hour
Maximale Schaltgeschwindigkeit
20 m/min
Kontaktwiderstand
25 mO
Anschlussquerschnitt
M3 Schrauben mit Drahtklemmplatten, (+,-) pozidriv 1
Anschlussquerschnitt
0.34 … 1.5 mm²
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
Rückhaltekraft
1200 N
Mechanische Haltbarkeit
1 Millions of Operations
B10d
4 Millions of Operations
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen