??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
FEP_5_KR1
Lista materiale
FEP5KR1FR3-024M
Numero di parte
Materiale Custodia
Termoplastico rinforzato
Larghezza
40 mm
Connesione Elettrica
Entrata cavi filettata per pressacavo M20x1.5
Grado di protezione IP
65
Testina d'azionamento
Attuatore separato
Materiale Testina
Testina termoplastica
Orientamento Testina
Principio di funzionamento
Sblocco
Alimentazione del solenoide (AC/DC)
24 Vdc
Alimentazione funzionale
24 (+/-10%) Vdc
Corrente massima
0.5 A
Terminali Ui
32 V
Terminali Uimp
1.5 kV
Uscite di sicurezza
2NC (comandati da solenoide)
Output di segnalazione
1NC (Chiave inserita e riconosciuta)
Approvazioni
cULus - FCC - CE - RHOS
Direttive di riferimento
2006/42/CE - 2014/35/UE
Normative di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
Tipo 4
Livello di codifica secondo EN ISO 14119
Alto
Tipo di sblocco d'emergenza
Manuale
Performance Level secondo EN 13849-1
Fino a PLe
SIL level secondo EN 62061
Fino a Sil 3
Temperature di funzionamento
-20°C … +55°C °C
Temperature di stoccaggio
-30°C … +80°C °C
Protezione dagli shock elettrici
Classe II
Tensione nominale a impulso Ui
250 V
Gradi di inquinamento
3
Contact rating secondo UL508
A300, Q303
Tensione nominale a impulso
2.5 kV
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith contatti (θ min 40 ° C)
10 A (? < 40°C)
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
10 A
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 10A / 240V - 4A Vac - A
Correnti di funzionamento DC-13
24V - 4A Vdc - A
Frequenza massima di commutazione
600 Cicli/h
Velocità massima di commutazione
20 m/min
Resistenza di contatto
50 mO
Terminali di collegamento
Viti tegolino M3 (contatti) - Viti M2 (morsettiera)
Dimensione cavi di collegamento
0.34..1.5 (contatti) 0.14..1,5 (morsetti) mm²
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
Durabilità Meccanica (Milioni di operazioni)
1
B10d
2
Distanza operativa nominale
3 mm
Distanza di sgancio assicurata con azionatore bloccato
22 mm
Distanza di rilascio assicurata ad attuatore sbloccato
4.5 mm
Distanza operativa assicurata
2.5 mm
Frequenza massima di commutazione
1 Hz
Tempo di lettura sensore
1 s
Peso
0.5 Kg
Forza di inserimento
15 N
Forza di estrazione
30 N
Forza di ritenzione
1200 N
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD