??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
FEP_5_KR1
Stückliste
FEP5KR1FR3-024M
Artikelnummer
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
Breite
40 mm
Elektrische Anschlüsse
Kabeleinführung mit M20x1,5 Gewinde fuer Kabelverschraubung
IP-Schutzart
65
Betätigungskopf
Separate Betaetiger
Kopfmaterial
Thermoplast-Betätigungskopf
Kopforientierung
Funktionsprinzip
Freischalten
Magnetspeisung (AC/DC)
24 Vdc
Funktionsstromversorgung
24 (+/-10%) Vdc
Maximaler Strom
0.5 A
UI-Terminals
32 V
Uimp terminals
1.5 kV
Sicherheitsausgänge
2Ö (Vom Elektromagneten betätigte Kontakte)
Meldeausgang
1Ö (Bei eingefűhrte und erkanntem Betätiger)
Zulassungen
cULus - FCC - CE - RHOS
Entspricht folgende Richtlinien
2006/42/CE - 2014/35/UE
Referenzvorschriften
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119
Verriegelungstyp gemäß EN ISO 14119
Typ 4
Kodierungsebene nach EN ISO 14119
Hoch
Hilfsentsperrung Typ
Manuell
Performance Level nach EN 13849-1
Bis PLe
SIL-Stufe Nach EN 62061
Bis SIL 3
Betriebstemperaturen
-20°C … +55°C °C
Lagertemperaturen
-30°C … +80°C °C
Schutz gegen Stromschläge
Klasse II
Impulsspannung Ui
250 V
Verschmutzungsgrad
3
Contact rating nach UL 508
A300, Q304
Impulsspannung
2.5 kV
Konventionelle thermischer Strom in freier Luft Ith Kontakte (θ min 40 ° C)
10 A (? < 40°C)
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
Betriebsströme Dh - AC-15 (50-60 Hz)
24V - 10A / 240V - 4A Vac - A
DC-13 Betriebsströme
24V - 4A Vdc - A
Max. Schaltfrequenz
600 Cicli/h
Maximale Schaltgeschwindigkeit
20 m/min
Kontaktwiderstand
50 mO
Anschlussquerschnitt
M3 Klemmanschluss (Kontakte) - M2 Schrauben ( Klemmleiste)
Anschlussquerschnitt
0.34..1.5 (Kontakte) 0.14..1,5 (Klemmen) mm²
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
Mechanische Haltbarkeit
1
B10d
2
Nennbetriebsabstand
3 mm
Versicherter Freigabeabstand mit verriegeltem Antrieb
22 mm
Sicherer Freigabeabstand bei entriegeltem Antrieb
4.5 mm
Versicherter Betriebsabstand
2.5 mm
Max. Schaltfrequenz
1 Hz
Sensor Ansprechzeit
1 s
Gewicht
0.5 Kg
Einführkraft
15 N
Auszugskraft
30 N
Rückhaltekraft
1200 N
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen