국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FEN01-D6-t0.3
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C4-Springs / Gas Springs
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c4/fen01_02.prj},{NB=FEN01-D6-t0.3},{CODE=FEN01},{TYPE=Butterfly spring},{MAT1=65},{MAT2=C75S},{SUR=Black Coating},{YSMAX=h×75%},{D=6.0},{TT=0.30},{PDF=single click to PDF},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
FEN01 - Butterfly spring
Bill of material
FEN01-D6-t0.3
code
FEN01
FEN01
type
Butterfly spring
Material (International)
65
65
Material (equivalent)
C75S
C75S
Surface Preparation
Black Coating
Black Coating
Maximum compression
h×75%
D
6.0
8.0
10.0
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.5
25.0
28.0
31.5
35.5
40.0
45.0
50.0
6.0
8.0
10.0
12.5
14.0
16.0
18.0
20.0
22.5
25.0
28.0
31.5
35.5
40.0
45.0
50.0
mm
Thickness (t)
0.30
0.30
mm
d
3.2
3.2
mm
Full displacement (h)
0.15
0.15
mm
Total height L
0.45
0.45
mm
L tolerance
±0.10
mm
Load when compressing (F × 75%)
119
119
Web Link
Webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성