??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
NITTO KOHKI
Description
Female thread for cylinder connection_SSF Type - Socket
Bill of material
S22SF BRASS NBR
Order number
S22SF BRASS NBR
Assy No.
CA82940
Application
For oxygen torch side
Material
BRASS
Mass
74 g
L
(52.5) mm
Φd
(19.5) mm
T
M16 x 1.5
H (WAF)
Hex.19
ΦB
4.5 mm
Seal material
NBR
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés