437.86-M
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Standard cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/normzylinder/schwenkgabelbefestigung.prj},{NB=437.86-M},{ARTNR=437.86-M},{FZ=5.DMD. / 7.DMI. + 7. DMA.},{KOLBEN=50},{VORS=ISO 15552},{AUS=mit 4 Schrauben, 1 Bolzen und Sicherung},{B=60.0},{D=32.0},{E=27.0},{G=12.0},{H3=170.0},{R=12.0},{S=12.0},{GW=176},{R1=9.250},{RD=7.000},{SH=5.500},{BH=65.000},{PL=64.000},{ND=8.000},{TG=46.500},{DH=9.000},{SL=20.000},{VER=12},{DC=ISO-CMPC},{DI=50},{RRR=13.00},{RR=40.000},{DD=27},{N=80.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Female hinge model
Bill of material
437.86-M
Art. No.
437.86-M
437.86-M
For cylinders
5.DMD. / 7.DMI. + 7. DMA.
5.DMD. / 7.DMI. + 7. DMA.
Piston Ø
50
50
mm
Standard
ISO 15552
Type
With four screws, one pin and snap rings
B
60.0
60.0
mm
D
32.0
32.0
mm
E
27.0
27.0
mm
ØG
12.0
12.0
mm
H3
170.0
170.0
mm
R
12.0
12.0
mm
S
12.0
12.0
mm
Weight
176
176
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성