??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
FELWL, FELWLA - Sheep Wool 60 percent Sheet Felts
Bill of material
FELWL2-20-20
Part No.
FELWL2-20-20
Type Selection
Sheep Wool 60% Sheet Felts
Type Selection
Material
Sheep Wool Felt (Rayon, PET blended)
Density
0.25 g/cm3
Color
Ivory
Allowable Temperature (Degree Celsius)
-10~60
T Selection
mm
A 10mm Increment
mm
Введите значение для A
A 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
A Tolerance
+2/-2 mm
B 10mm Increment
mm
B Tolerance
+2/-2 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей