??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
FELW, FELWA - Sheep Wool 100 percent Sheet Felts
Bill of material
FELW2-20-20
Part No.
FELW2-20-20
Type Selection
Sheep Wool 100% Sheet Felts
Type Selection
Material
Sheep Wool Felt
Density
0.6 g/cm3
Color
Ivory
Allowable Temperature (Degree Celsius)
-10~60
T Selection
mm
A 10mm Increment
mm
Введите значение для A
A 10mm Increment
mm
cm
inch
ft
A Tolerance
+2/-2 mm
B 10mm Increment
mm
B Tolerance
+2/-2 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей