??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 66
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FEAMS-D1-S - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
明细表
FEAMS-50-M8-40-D1-S
Model Code
WINKEL
°
D1
mm
Thread
D3
13 mm
Form
D1
Type
L1
mm
L8
mm
M
mm
R
15 mm
H1
mm
S
2.0 mm
H3
mm
SW1
17 mm
L9
mm
SW8
mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型