FEAMS-60-M16-110-D0-W
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Machine elemnets
Structure Components
FEAMS-D0-W - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/man_machine_elements/structure_components/feams_d0_w/feams_d0_w.prj},{NB=FEAMS-60-M16-110-D0-W (0-0)},{MC=FEAMS-60-M16-110-D0-W},{D1=60},{D3=13},{NDM=16},{R=15},{H1=2.5},{L6MAX=29},{WEIGHT=0.3000},{DD=59.0000},{RR=10.0000},{CRR=13.8348},{R1=2.5000},{C1=1.300},{H44=12.000},{H45=6.000},{SW3L=8.000},{SW3D=10.000},{XH=32.000},{XXH=21.000},{VH=9.000},{VHH=16.000},{SW4H=5.000},{SW4HH=5.000},{VDX=11.000},{VCH=0.900},{VR=1.200},{VRH=7.000},{VR2=2.000},{WH=17.539},{WCHAM1=1.000},{WCHAM2=1.000},{L4XX=13.000},{WR=5.000},{WRH=23.539},{WRHH=4.000},{WD6=24.000},{WD6X=16.400},{WR6H=10.000},{WR6=5.000},{WRR=0.000},{PARTNUMBER=GN 43-60-M16-110-D0-W},{EGPARTNUMBER=GN 43-60-M16-110-D0-W},{JDPARTNUMBER=GN 43-60-M16-110-D0-W},{ITEMID=43-60-M16-110-D0-W},{WINKEL=0},{L6=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
FEAMS-D0-W - Stainless Steel-Levelling feet with fixing lug
Bill of material
FEAMS-60-M16-110-D0-W
Model Code
FEAMS-60-M16-110-D0-W
FEAMS-60-M16-110-D0-W
WINKEL
°
D1
60
60
mm
Thread
M16
M16
D3
13
mm
Form
D0
Type
W
L3
110
110
mm
L8
65
65
mm
M
50
50
mm
R
15
mm
D5
24
24
mm
H1
2.5
2.5
mm
L4
45
45
mm
L5
45
45
mm
L6
mm
값 입력 L6
mm
cm
inch
ft
확인
SW5
12
12
mm
SW6
20
20
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성