FEAML-50-M16-75-D1-T
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
构造零件
FEAML-D1-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use with Anchor Bolt
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/structure_components/feaml_d1_t/feaml_d1_t_asmtab.prj},{NB=FEAML-50-M16-75-D1-T},{CN=FEAML-50-M16-75-D1-T},{D=50},{M=M16},{H=17},{H1=2.5},{H2=2.0},{D1=6.6},{R=15},{C=45},{F=60},{SW1=12},{SW2=-},{L1=-},{LM=75},{TYPE=D1},{TYPE2=T},{PPATH=../feaml_d0_s/parts/feaml_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 48
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FEAML-D1-T - Leveling Adjuster with Wrench Flat at the Bottom - for use with Anchor Bolt
明细表
FEAML-50-M16-75-D1-T
Catalog number
FEAML-50-M16-75-D1-T
FEAML-50-M16-75-D1-T
Diameter D
50
50
mm
Thread
M16
M16
Thread pitch
2
2
Height H
17
17
mm
Height H1
2.5
2.5
mm
Height h
2.0
mm
Diameter d
6.6
6.6
mm
Diameter r
15
mm
Dimension C
45
45
mm
Dimension F
60
60
mm
Dimension SW1
12
12
mm
Dimension SW2
-
-
mm
Dimension L1
-
-
mm
Length of thread
75
75
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型