KVT FEX-M3
KVT Fastening
PEM® self-clinching fasteners
Self-clinching nuts
Powered by
CAD模型選擇
{kvt/pem_einpressbefestiger/fe_feo_fex_feox_u_ul/fe_feo_fex_feox_u_ul.prj},{NB=KVT FEX-M3},{IDNR=},{AUS=1},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 303) passiviert, trockener Schmierfilm},{GW=M3},{L2=1.53},{SM=1.5-1.8},{D1=4.37},{LB=4.40},{D2=3.96},{D3=4.88},{L1=1.90},{MRL=3.6},{AUSX='1', 'ungesichert' ,'2', 'gesichert'},{NDM=3.0},{KDM=2.459},{INFOX=Aus produktionstechnischen Gründen kann am Gewindeende eine geringe Klemmwirkung auftreten},{INFOY=-},{LK=0.4750},{D11=3.6050},{D12=3.5640},{R1=1.7820},{X=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
FE / FEO / FEX / FEOX / U / UL - Miniature self-clinching nut
Bill of material
KVT FEX-M3
Part description
FEX-M3
FEX-M3
Infotext
Aus produktionstechnischen Gründen kann am Gewindeende eine geringe Klemmwirkung auftreten
Application
unprotected
protected
unprotected
protected
Material
Stainless steel 18 / 8 (AISI 303), passivated, dry-film lubricant
Thread
M3
M3
max.
1.53
1.53
mm
Min. thickness
1.5-1.8
1.5-1.8
mm
Ø 0 -0.13
4.37
4.37
mm
Hole-Ø in sheet +0.08 0
4.40
4.40
mm
Ø max.
3.96
3.96
mm
Ø ±0.13
4.88
4.88
mm
+0.4
1.90
1.90
mm
Min. edge distance up to the hole centre
3.6
3.6
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型