??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
FDWSXS10 - BEFESTIGUNGSSCHEIBE MIT ZAPFEN XS10 XS10
Stückliste
81587
Identnr
Beschreibung
WITTE-FIXING DISC WITH STUD XS10
A
10.000 mm
B
M12x0,5 mm
C
M4 mm
D
8 mm
WEIGHT
3.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen