??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FDWPF,FDWPFS - 油压 · 水压用接头-PT · PF双外螺纹-45°弯管型 · 母接头
明细表
FDWPF11F
代码
材质
表面处理
No.
R(PT)
1/8
G(PF)
1/8
L1
18 mm
L2
17 mm
ℓ1
12 mm
ℓ2
11 mm
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/40
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型