??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FDTRS - 通用树脂软管-耐油型- 尺寸固定型
明细表
FDTRS9-50
代码
FDTRS
软管公称内径
软管长度
m
d 内径
9 mm
D 外径
15 mm
使用温度范围(°C)
-5~60
使用压力(MPa)
0~1.0
最小弯曲半径
45 mm
重量
0.15 kg/m
网络链接
https://www.srdfaa.com/category/40
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型