??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FDSN,FDSNS - tong yong shu
Bill of material
FDSN61
code
Material
No.
syrggnj
6
R(PT)
1/8
D
7.0 mm
d
4.0 mm
H
12 mm
L
mm
L1
20 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/40
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели