??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FDSJT - ruan guan tong jie tou
Bill of material
FDSJT61
code
FDSJT
Material
huang
No.
syrggcnj
6
R(PT)
1/8
G(PF)
1/8
D
6.5 mm
L1
39.0 mm
L
78 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/40
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD