??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FDSFNS - ruan guan tong jie tou
Bill of material
FDSFNS62
code
FDSFNS
Material
SUS304
No.
syrggcnj
6
Rc(PT)
1/4
D
7.0 mm
d
4 mm
H
17 mm
L
45 mm
L1
26 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/40
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés