??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
FDSFNS - 软管用接头-内螺纹接头
明细表
FDSFNS62
代码
FDSFNS
材质
SUS304
No.
适用软管公称内径
6
Rc(PT)
1/4
D
7.0 mm
d
4 mm
H
17 mm
L
45 mm
L1
26 mm
网址
https://www.srdfaa.com/category/40
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型