??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FDPFFP,FDPFFSP - you ya
Bill of material
FDPFFP22F
code
Material
surface treatment
No.
R(PT)
1/4
G(PF)
1/4
L
33 mm
ℓ1
16 mm
B
19 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/40
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드