??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FDLPFP,FDSLPFP - you ya
Bill of material
FDLPFP2
code
Material
surface treatment
zgsyyl
20.6MPa
No.
R(PT)
1/4
G(PF)
1/4
L
52 mm
ℓ1
13 mm
ℓ2
16 mm
C
24 mm
e
14 mm
b
19 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/40
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)