??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FDLPFP,FDLPFPS - you ya
Bill of material
FDLPFP11F
code
Material
surface treatment
No.
R(PT)
1/8
G(PF)
1/8
L
21 mm
L2
20.0 mm
ℓ1
14 mm
ℓ2
13.0 mm
link
https://www.srdfaa.com/category/40
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)