您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PMI
Created: 08.05.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PMI
FDIC-36-5T4-3.175-A
PMI
滾珠螺桿
精密研磨級滾珠螺杆
內循環系列
FDIC系列
Powered by
CAD模型選擇
{pmi/ballscrew/precision_ground_ballscrew/internal-ball-circulation-nuts/fdic-series/fdic-nut.prj},{NB=FDIC-36-5T4-3.175-A},{OD=36},{LEAD=5},{BD=3.175},{TXN=T4},{FLANGE=A},{AA=21.150},{BB=10.500}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
PMI
描述
FDIC - 螺帽
明細表
FDIC-36-5T4-3.175-A
外徑-絲杆尺寸
36
36
mm
導程-絲杆尺寸
5
8
10
5
8
10
mm
鋼珠直徑
3.175
3.175
mm
迴圈圈數
T4: 1x4
T4: 1x4
法蘭形式
A型
B型
C型
A型
B型
C型
基本额定負荷-動負荷Ca
1490
1490
kgf
基本额定負荷-靜負荷Co
4690
4690
kgf
Dg6 - 螺帽
52.0
52.0
mm
L-螺帽
96
96
mm
A-法蘭
88.0
88.0
mm
T-法蘭
16
16
mm
W-法蘭
70
70
mm
G
34
34
mm
H
68
68
mm
S - 配合
15
15
mm
X-油孔
9.0
9.0
mm
Y - 螺孔
14.0
14.0
mm
Z - 螺孔
8.5
8.5
mm
油孔
M8x1P
M8x1P
mm
剛性
91
91
kgf/µm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型