피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
FDE20 84442T 200
Franke
Linear Systems
Pair of single rails and pair of roller shoes
FDE..R
Powered by
CAD모델 선택
{franke/linearsysteme/einzelschienenpaar_m_rollenschuhpaar/fde-r/fde_r_asmtab.prj},{NB=FDE20 84442T_200-0-0},{GROESSE=20},{VERS=3.000},{LAENGE=200},{HUB=0},{B=0},{L11A=10.000},{BNRR=84442T},{B5=40.9},{H5=23.0},{B3=20.00},{B4=20.4},{BF=21.0},{BS=63},{D3=M5},{D=5.5},{D1=10},{D4=10},{D5=4},{E1=40},{E3=4.9},{E4=42},{E5=80},{E6=16.9},{E7=5.9},{E8=9.5},{E9=5.9},{H1=22.6},{H4=11.0},{H6=5},{L3=60},{T=8.0},{T3=8.0},{A=7.5},{BB=16.0},{L=92},{D2=M6},{H3=2.0},{L2=10},{T1=12},{H9=30},{AS=53},{D3X=6},{E=21.00},{H10=7.0},{MOCX=0.40(B+47.0)},{MCX=0.33(B+47.0)},{MOCYZ=17},{MCYZ=14},{PPATH=../../linearfuehrungen/linear_teile/fda_r_asmtpl.prj},{GEWR=0.23},{GEWD=1.2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
FDE-R - Aluminium roller shoes lubricant-free
Bill of material
FDE20 84442T_200
size
20
20
length L1
mm
값 입력 LAENGE
length L1
mm
cm
inch
ft
확인
position
mm
값 입력 HUB
position
mm
cm
inch
ft
확인
width B
mm
값 입력 B
width B
mm
cm
inch
ft
확인
order number cassette
84442T
84442T
width B5
40.9
40.9
mm
height H5
23.0
23.0
mm
width B3
20.00
20.00
mm
width B4
20.4
20.4
mm
thread D3
M5
M5
diameter D
5.5
5.5
mm
diameter D1
10
10
mm
diameter D4
10
10
mm
diameter D5
4
4
mm
hole distance E1
40
40
mm
width E3
4.9
4.9
mm
hole distance E4
42
42
mm
hole distance E5
80
80
mm
width E6
16.9
16.9
mm
width E7
5.9
5.9
mm
width E8
9.5
9.5
mm
width E9
5.9
5.9
mm
height H1
22.6
22.6
mm
height H4
11.0
11.0
mm
height h6
5
5
mm
length L3
60
60
mm
depth T
8.0
8.0
mm
Thread length T3
8.0
8.0
mm
width a
7.5
7.5
mm
width b
16.0
16.0
mm
length L
92
92
mm
thread D2
M6
M6
depth H3
2.0
2.0
mm
length L2
10
10
mm
Thread length T1
12
12
mm
load rating C
700
700
N
load rating Co
900
900
N
moment load rating RSP Mocx
0.40(B+47.0)
0.40(B+47.0)
moment load rating Mcx
0.33(B+47.0)
0.33(B+47.0)
moment load rating RSP Mocy/Mocz
17
17
moment load rating RSP Mcy/Mcz
14
14
Weight
0.71
0.71
kg
mounting holes
3
3
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성