??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
FDB-AC - Obróbka - Wrzeciono gratujące
Lista materiałowa
SCHUNK-0322207 FDB-AC-180
Identyfikator
0322207
Opis
FDB-AC-180
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Płyta adaptera
Moc
250 W
Maks. ścieżka kompensacji
±4.1 mm
Zalecana ścieżka kompensacyjna
±2 mm
Min. siła kompensacji
8.45 N
Maks. siła kompensacji
32.90 N
Min. ciśnienie kompensacyjne
1 bar
Maks. ciśnienie kompensacyjne
4.1 bar
Prędkość w trybie jałowym
30000 1/min
Zużycie powietrza w trybie jałowym
6.61 l/s
Ciężar
0.510 kg
Min./maks. temperatura otoczenia
5/35 °C
Numer taryfy celnej
84799070
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD