??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
FDB-AC - Mecanizado - Husillo de desbarbado
Lista de materiales
SCHUNK-0322207 FDB-AC-180
ID
0322207
Denominación
FDB-AC-180
Más información del producto
A la página del producto
Placa adaptadora
Rendimiento
250 W
Recorrido de compensación máx.
±4.1 mm
Trayecto de compensación recomendado
±2 mm
Fuerza de compensación mín.
8.45 N
Fuerza de compensación máx.
32.90 N
Presión de compensación mín.
1 bar
Presión de compensación máx.
4.1 bar
Revoluciones en marcha en vacío
30000 1/min
Consumo de aire en marcha en vacío
6.61 l/s
Peso
0.510 kg
Temperatura ambiente mín./máx.
5/35 °C
Número de arancel aduanero
84799070
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD