??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
FDB-AC - 加工 - バリ取りスピンドル
部品表
SCHUNK-0322207 FDB-AC-180
ID
0322207
説明
FDB-AC-180
詳細な製品情報
製品ページへ
アダプタープレート
動力
250 W
最大補正パス
±4.1 mm
推奨補正量
±2 mm
最小補正力
8.45 N
最大補正力
32.90 N
最小補正圧力
1 bar
最大補正圧力
4.1 bar
アイドル速度
30000 1/min
アイドル圧縮空気消費量
6.61 l/s
重量
0.510 kg
最小 / 最大周囲温度
5/35 °C
関税番号
84799070
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)