??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
FDB-AC - Lavorazione - Mandrino di sbavatura
Lista materiale
SCHUNK-0322207 FDB-AC-180
ID
0322207
Descrizione
FDB-AC-180
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Piastra adattatrice
Potenza
250 W
Corsa max. di compensazione
±4.1 mm
Corsa di compensazione consigliata
±2 mm
Forza di compensazione min
8.45 N
Forza di compensazione max
32.90 N
Pressione d'esercizio min.
1 bar
Pressione d'esercizio max.
4.1 bar
Numero di giri al minimo
30000 1/min
Consumo d'aria al mimino
6.61 l/s
Peso
0.510 kg
Temperatura ambiente min/max
5/35 °C
Numero di tariffa doganale
84799070
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD