??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
FDB-AC - Bearbeiten - Entgratspindel
Stückliste
SCHUNK-0322207 FDB-AC-180
Ident.-Nr.
0322207
Bezeichnung
FDB-AC-180
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Adapterplatte
Leistung
250 W
Max. Ausgleichsweg
±4.1 mm
Empfohlener Ausgleichsweg
±2 mm
Min. Ausgleichskraft
8.45 N
Max. Ausgleichskraft
32.90 N
Min. Ausgleichsdruck
1 bar
Max. Ausgleichsdruck
4.1 bar
Leerlaufdrehzahl
30000 1/min
Luftverbrauch Leerlauf
6.61 l/s
Eigenmasse
0.510 kg
Min./max. Umgebungstemperatur
5/35 °C
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen