??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Tecnorm
Beschreibung
FD10-0530 Abdrückstift mit Schraubendruckfeder - Federn
Stückliste
FD10-0530(5)
Ident number
FD10-0530
Pdf Info
Online Pdf mm
Gewinde
M10
DNDM
10 mm
Hub
mm
Wert eingeben für H
Hub
mm
cm
inch
ft
Norm
VW-Norm 39D 549/10
Länge
30 mm
Anfangskraft
10 N
Endkraft
50 N
H1
5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen