??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
FCL - Servomotore lineare brushless per cambio formato, con azionamento integrato ed encoder assoluto multigiro
Lista materiale
FCL-100/EIP
Tipo
Bus di campo
Standard applicabile
Connettori scheda bus
2x M12/4p cod. D maschio
Versione connettore potenza
Cavo potenza - tipologia cavo
Cavo potenza - forma del connettore
Cavo potenza - lunghezza cavo
Info per ordinazione cavo potenza
-
Tensione nominale di alimentazione
24Vdc / 48Vdc
Corrente nominale di alimentazione
5,8A (24V) / 2,8A (48V)
Potenza in uscita motore
63W
Corsa massima
Forza assiale
200N
Velocità nominale
15 mm/s
Carico radiale massimo
50N
Frequenza nominale di uscita portante
4/8/12 kHz
Algoritmo di controllo motore
Brushless sinusoidale con encoder assoluto
Modalità operativa
Velocità - posizione - coppia - homing
Comunicazione
USB
Funzioni di protezione
Inversione di polarità, sovracorrente, sovratensione, sottotensione, sovratemperatura, sovraccarico, errore memoria, errore di comunicazione
Raffreddamento
Naturale
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
Peso
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD