전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English (United States)
FCJTM6-1.0-4
SRD-FA
SRD-FA
t985
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t985/fcjtm-2024-1.prj},{NB=FCJTM6-1.0-4},{CODE=FCJTM},{MAT=S45C},{SUR=Hard chrome plating},{HRD=50HRC~},{MPIC=6-1.0},{M=6},{PICTH=1.00},{RX=2.39},{LX=1.05},{T=4},{T1=4,6,12},{F=21},{HH=3},{D=10},{B=14},{C=16.2},{TT=4},{TT1=6},{D1=15},{DD=6.4},{AH=FCLRA10 FCLRB10 FCLRC10 FCLRE10 },{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221268.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FCJTM,FCJNM - air cylinder/related accessories_External thread of cylinder connector_separability
Bill of material
FCJTM6-1.0-4
CODE
FCJTM
FCJNM
FCJTM
FCJNM
material
S45C
suface
Hard chrome plating
hadness
50HRC~
M-picth
6-1.0
6-1.0
choose
4
6
12
4
6
12
Fixed size
21
21
h
3
3
D
10
10
B
14
14
(C)
16.2
16.2
t
4
4
t1
6
6
D1
15
15
d
6.4
6.4
Corresponding fixed seat
FCLRA10 FCLRB10 FCLRC10 FCLRE10
FCLRA10 FCLRB10 FCLRC10 FCLRE10
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221268.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성