전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FCJC-H22-B
SRD-FA
SRD-FA
t985
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t985/fcjma-2031_asmtab.prj},{NB=FCJC-H22-B},{CODE=FCJC-H},{TYPE=dan liang},{MAT=S45C},{FHAR=45~55HRC},{LHAR=ju bu45~55HRC},{SUF=nigrescence},{M=22},{A=106},{D1=56},{D2=44},{TT=15},{F=30},{PCD=80},{DD=14.0},{DD1=20.0},{H1=12.0},{E=66},{G=80},{MPIC=22×2.5},{M1=22},{PICTH=2.50},{F1=30},{L=55},{D=40},{H=52},{T=15},{W=32},{L1=18},{SR=200},{LINK=wang zhi lian jie},{PPATH=fcjma-2031/fcjma-2031_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 140
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FCJMA - FCJMA-QIGANG
Bill of material
FCJC-H22-B
CODE
FCJC-H
FCJC-H
nei xing
dan liang
dan liang
material
S45C
S45C
The flange hardness
45~55HRC
lian har
ju bu45~55HRC
surface
nigrescence
nigrescence
M
22
22
mm
A
106
106
mm
D1
56
56
mm
D2
44
44
mm
t
15
15
mm
F
30
30
mm
P.C.D.
80
80
mm
d
14.0
14.0
mm
d1
20.0
20.0
mm
H1
12.0
12.0
mm
E
66
66
mm
G
80
80
mm
M×picth
22×2.5
22×2.5
F1
30
30
mm
L
55
55
mm
D
40
40
mm
H
52
52
mm
T
15
15
mm
W
32
32
mm
L1
18
18
mm
SR
200
200
mm
link
wang zhi lian jie
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성