You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English (United States)
FCJCC16-1.5
SRD-FA
SRD-FA
t985
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t985/fcjcr-2037.prj},{NB=FCJCC16-1.5},{CODE=FCJCC},{TYPE=jianyixingneiluowen},{MAT=S45C},{SUR=nigrescence},{HRD=40~45HRC},{SMAT=spring steels},{MPIC=16-1.5},{M=16},{PIC=1.50},{LL=30.0},{T=0.0},{W=22},{L1=9},{A=70},{L=35},{F=24.5},{X1=2.25},{X2=1.50},{X3=2.75},{X4=5.25},{X5=5.50},{X6=1.5},{X7=3.0},{X8=3},{X9=5.25},{X10=7.25},{X11=10.5},{PCD=53.6},{DD=9},{D1=9},{DD1=14.0},{DDD1=6},{DDX=12.50},{DDY=4.30},{LM=5.75},{MC=27},{SC=24.0},{H=8.0},{E=40},{G=53.6},{U=1.0},{ADU=5},{ST=1.50},{KGF=~650(6374)},{GG1=553},{GG2=372},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221507.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 34
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
FCJCR,FCJCC,FCJMCR,FCJMCC - air cylinder/related accessories_floating junction_a shape
Bill of material
FCJCC16-1.5
CODE
FCJCC
FCJCC
type
simple intermal thread
simple intermal thread
material
S45C
surface
nigrescence
hardness
40~45HRC
spring material
spring steels
M-PICTH
16-1.5
16-1.5
l
30.0
30.0
mm
T
0.0
0.0
mm
W
22
22
mm
L1
9
9
mm
A
70
70
mm
L
35
35
mm
F
24.5
24.5
mm
P.C.D.
53.6
53.6
mm
d
9
9
mm
d1
14.0
14.0
mm
H
8.0
8.0
mm
E
40
40
mm
G
53.6
53.6
mm
allowable eccentricity
1.0
1.0
allowable deviation angle
5
5
°
reference value
1.50
1.50
mm
Using load
~650(6374)
~650(6374)
kgf(N)
WEI
372
372
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221507.html
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성